Vannes mécaniques

223 produit(s) trouvé(s)

KVP 12

Type: KVP 12, Dimension entrée [mm]: 12.00, Dimensions de sortie [mm]: 12.00

KVP 15

Type: KVP 15, Dimension entrée [mm]: 16.00, Dimensions de sortie [mm]: 16.00

KVP 12

Type: KVP 12, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF

KVP 22

Type: KVP 22, Dimension entrée [mm]: 22.00, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 22.00, Type de Sortie: à braser, ODF

KVP 28

Type: KVP 28, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF

Afficher: