Composants pour vannes motorisées

173 produit(s) trouvé(s)

Vanne pilot, CVH

Dimension du raccord [mm]: 10, Dimension du raccord [in]: 3/8 in, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Type de raccord: soudé

Vanne pilot, CVH

Dimension du raccord [mm]: 15, Dimension du raccord [in]: 1/2 in, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Type de raccord: Soudure

Vanne pilot, CVH

Dimension du raccord [mm]: 15, Dimension du raccord [in]: 1/2 in, Connexion standard: ASME B 16.11, Type de raccord: à souder

Vanne pilot, CVH

Dimension du raccord [in]: 1/4 in, Connexion standard: ANSI/ASME B1.20.1, Type de raccord: NPT

Vanne pilot, CVH

Dimension du raccord [in]: 1/4, Connexion standard: ISO 228-1, Type de raccord: G

Afficher: