Accessoires produit |
Accessoires pour vannes BM/GBC |
Accès à la source de flamme EN 13463-3 |
Yes |
Catégorie |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants |
Applications sans huile |
Cv [gal/min] |
3.35 gal/min |
Dimension entrée [mm] |
22 mm |
Dimensions de sortie [mm] |
22 mm |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
12 Qté |
Entrée [in] |
7/8 in |
Equip. |
Volant de commande |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fluides |
R1234yf R1270 R134a R22/R407C R290 R450A R513A R600 R600a R407H R449B R515B R516A R1234ze(E) R404A/R507A |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R134a R22 R404A R407C R407H R449B R450A R507A R513A R515B R516A |
Fluides frigorigènes sans huile |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Groupe de fluide |
1 2 |
Groupe de produits |
Shut-off and regulating valves |
Homologation |
C UL LISTE US EAC LLC CDC TYSK |
Indicateur de direction du débit |
Flèche 1 voie estampée |
Maintenable |
Pièces de rechange pour vannes BM/GBC |
Matériau du corps |
Laiton |
Matériau du raccord |
Cuivre |
Nom de l'approbation UL |
VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
Nº de dossier SCIP |
39a55314-7dd3-4133-963f-63cfcc6269ba |
Plage de service [bar] [max.] |
21 bar |
Plage de service [bar] [min.] |
-1 bar |
Plage de service [psig] [max.] |
304 psig |
Plage de service [psig] [min.] |
-14 psig |
Plage de température [°C] [Max.] |
100 °C |
Plage de température [°C] [Min.] |
-55 °C |
Plage de température [°F] [max.] |
212 °F |
Plage de température [°F] [min.] |
-67 °F |
Pression de test max. [bar] |
36.4 bar |
Pression de test max. [psig] |
528 psig |
Pression d’utilisation max. [bar] |
28 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
406 psig |
Product Name Description |
Vanne d'arrêt à membrane |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille Sortie [in] |
7/8 in |
Type |
BML 22s |
Type de passage |
Droit |
Type de Sortie |
RACCORD À BRASER AVEC PROLONGATEURS, ODF |
Type raccordement Entrée |
RACCORD À BRASER AVEC PROLONGATEURS, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] |
2.9 m³/h |