Vanne d'arrêt à membrane, BML 12s

009G0242

Type raccordement Entrée: RACCORD À BRASER AVEC PROLONGATEURS, ODF, Type de Sortie: RACCORD À BRASER AVEC PROLONGATEURS, ODF, Entrée [in]: 1/2 in, Taille Sortie [in]: 1/2 in

Détails du produit

Poids brut 0.522 Kg
Poids Net 0.521 Kg
Volume 1.615 Liter
Numéro EAN 5702422015314

 

Accessoires produit Accessoires pour vannes BM/GBC
Accès à la source de flamme EN 13463-3 Yes
Catégorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Cv [gal/min] 1.73 gal/min
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
Entrée [in] 1/2 in
Equip. Volant de commande
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluides R1234yf
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R450A
R513A
R600
R600a
R407H
R449B
R515B
R516A
R1234ze(E)
R404A/R507A
Fluides frigorigènes homologués UL R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
R516A
Fluides frigorigènes sans huile R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Groupe de fluide 1
2
Groupe de produits Shut-off and regulating valves
Homologation C UL LISTE US
EAC
LLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange pour vannes BM/GBC
Matériau du corps Laiton
Matériau du raccord Cuivre
Nom de l'approbation UL VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nº de dossier SCIP 39a55314-7dd3-4133-963f-63cfcc6269ba
Plage de service [bar] [max.] 21 bar
Plage de service [bar] [min.] -1 bar
Plage de service [psig] [max.] 304 psig
Plage de service [psig] [min.] -14 psig
Plage de température [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température [°C] [Min.] -55 °C
Plage de température [°F] [max.] 212 °F
Plage de température [°F] [min.] -67 °F
Pression de test max. [bar] 36.4 bar
Pression de test max. [psig] 528 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 28 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 406 psig
Product Name Description Vanne d'arrêt à membrane
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille Sortie [in] 1/2 in
Type BML 12s
Type de passage Droit
Type de Sortie RACCORD À BRASER AVEC PROLONGATEURS, ODF
Type raccordement Entrée RACCORD À BRASER AVEC PROLONGATEURS, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 1.5 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality