Vanne d'arrêt à membrane, BML 10s
009G0222
Type raccordement Entrée: RACCORD À BRASER AVEC PROLONGATEURS, ODF, Type de Sortie: RACCORD À BRASER AVEC PROLONGATEURS, ODF, Entrée [in]: 3/8 in, Taille Sortie [in]: 3/8 in
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type raccordement Entrée: RACCORD À BRASER AVEC PROLONGATEURS, ODF, Type de Sortie: RACCORD À BRASER AVEC PROLONGATEURS, ODF, Entrée [in]: 3/8 in, Taille Sortie [in]: 3/8 in
Poids brut | 0.312 Kg |
Poids Net | 0.311 Kg |
Volume | 0.704 Liter |
Numéro EAN | 5702422053262 |
Poids brut | 0.312 Kg |
Poids Net | 0.311 Kg |
Volume | 0.704 Liter |
Numéro EAN | 5702422053262 |
Accessoires produit | Accessoires pour vannes BM/GBC |
Accès à la source de flamme EN 13463-3 | Yes |
Catégorie | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
Cv [gal/min] | 0.97 gal/min |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
Entrée [in] | 3/8 in |
Equip. | Volant de commande |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluides |
R1234yf R1270 R134a R22/R407C R290 R450A R513A R600 R600a R407H R449B R515B R516A R1234ze(E) R404A/R507A |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R134a R22 R404A R407C R407H R449B R450A R507A R513A R515B R516A |
Fluides frigorigènes sans huile |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Groupe de fluide |
1 2 |
Groupe de produits | Shut-off and regulating valves |
Homologation |
C UL LISTE US EAC LLC CDC TYSK |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Maintenable | Pièces de rechange pour vannes BM/GBC |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du raccord | Cuivre |
Nom de l'approbation UL | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
Nº de dossier SCIP | 39a55314-7dd3-4133-963f-63cfcc6269ba |
Plage de service [bar] [max.] | 21 bar |
Plage de service [bar] [min.] | -1 bar |
Plage de service [psig] [max.] | 304 psig |
Plage de service [psig] [min.] | -14 psig |
Plage de température [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -55 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -67 °F |
Pression de test max. [bar] | 36.4 bar |
Pression de test max. [psig] | 528 psig |
Pression d’utilisation max. [bar] | 28 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 406 psig |
Product Name Description | Vanne d'arrêt à membrane |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille Sortie [in] | 3/8 in |
Type | BML 10s |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | RACCORD À BRASER AVEC PROLONGATEURS, ODF |
Type raccordement Entrée | RACCORD À BRASER AVEC PROLONGATEURS, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 0.84 m³/h |
Accessoires produit | Accessoires pour vannes BM/GBC |
Accès à la source de flamme EN 13463-3 | Yes |
Catégorie | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
Cv [gal/min] | 0.97 gal/min |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
Entrée [in] | 3/8 in |
Equip. | Volant de commande |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluides |
R1234yf R1270 R134a R22/R407C R290 R450A R513A R600 R600a R407H R449B R515B R516A R1234ze(E) R404A/R507A |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R134a R22 R404A R407C R407H R449B R450A R507A R513A R515B R516A |
Fluides frigorigènes sans huile |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Groupe de fluide |
1 2 |
Groupe de produits | Shut-off and regulating valves |
Homologation |
C UL LISTE US EAC LLC CDC TYSK |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Maintenable | Pièces de rechange pour vannes BM/GBC |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du raccord | Cuivre |
Nom de l'approbation UL | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
Nº de dossier SCIP | 39a55314-7dd3-4133-963f-63cfcc6269ba |
Plage de service [bar] [max.] | 21 bar |
Plage de service [bar] [min.] | -1 bar |
Plage de service [psig] [max.] | 304 psig |
Plage de service [psig] [min.] | -14 psig |
Plage de température [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -55 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -67 °F |
Pression de test max. [bar] | 36.4 bar |
Pression de test max. [psig] | 528 psig |
Pression d’utilisation max. [bar] | 28 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 406 psig |
Product Name Description | Vanne d'arrêt à membrane |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille Sortie [in] | 3/8 in |
Type | BML 10s |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | RACCORD À BRASER AVEC PROLONGATEURS, ODF |
Type raccordement Entrée | RACCORD À BRASER AVEC PROLONGATEURS, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 0.84 m³/h |