Bobine |
No |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Conditions de puissance 1 [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Conditions de puissance 2 [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
Dimension des raccords évap./cond. [in] |
5/8 |
Dimension des raccords évap./cond. [mm] |
16,03 |
Dimensions du raccord d'aspiration [in] |
5/8 |
Dimensions du raccord d'aspiration [mm] |
16.03 mm |
Dimensions du raccord de refoulement [in] |
3/8 |
Dimensions du raccord de refoulement [mm] |
9.7 mm |
Désignation du modèle |
STF-0208G3 |
Emballage (format) |
Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) |
32 Qté |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fluides |
R134a R22 R404A R407C R410A |
Fuite max. [cm³/min] |
1500 cm³/min |
Groupe de produits |
4-way reversing valves |
Homologation |
CE VDE UKCA |
Matériel du raccord au process |
Cuivre |
Norme d'essais de vibrations |
JIS C 60068-2-6 |
Norme de résistance aux chocs |
JIS C 60068-2-27 |
ODP min. [bar] |
3.43 bar |
ODP min. [psi] |
50 psi |
OPD max. [bar] |
31 bar |
OPD max. [psig] |
450 psig |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] |
55 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] |
-20 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] |
131 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] |
-4 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] |
120 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] |
-20 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] |
248 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] |
-4 °F |
Product Name Description |
Vanne d'inversion 4 voies |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond1)[kW] |
7.18 kW |
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond2)[kW] |
6.63 kW |
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond1)[kW] |
10.11 kW |
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond2)[kW] |
9.34 kW |
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond1)[kW] |
8.81 kW |
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond2)[kW] |
7.94 kW |
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond1)[kW] |
12.43 kW |
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond2)[kW] |
11.2 kW |
Stabilité aux vibrations [m/s²] |
19.6 m/s² |
Style de conception |
C |
Substances de la liste candidate REACH |
No |
Type |
STF |
Type de raccord de refoulement |
FEMELLE |
UK RoHS compliance |
Out of scope |