4-way reversing valve, STF-0204G3
061L1145
Medium temperature range [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.430, Suction conn size [in]: 5/8, Discharge conn size [in]: 3/8, Design config. Style: D
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Medium temperature range [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.430, Suction conn size [in]: 5/8, Discharge conn size [in]: 3/8, Design config. Style: D
Poids brut | 0.402 Kg |
Poids Net | 0.382 Kg |
Volume | 1.786 Liter |
Numéro EAN | 5702428273947 |
Poids brut | 0.402 Kg |
Poids Net | 0.382 Kg |
Volume | 1.786 Liter |
Numéro EAN | 5702428273947 |
Bobine | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conditions de puissance 1 [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Conditions de puissance 2 [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
Dimension des raccords évap./cond. [in] | 5/8 |
Dimension des raccords évap./cond. [mm] | 16,03 |
Dimensions du raccord d'aspiration [in] | 5/8 |
Dimensions du raccord d'aspiration [mm] | 16.03 mm |
Dimensions du raccord de refoulement [in] | 3/8 |
Dimensions du raccord de refoulement [mm] | 9.7 mm |
Désignation du modèle | STF-0204G3 |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 32 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides |
R134a R22 R404A R407C R410A |
Fuite max. [cm³/min] | 1500 cm³/min |
Groupe de produits | 4-way reversing valves |
Homologation |
CE UKCA VDE |
Matériel du raccord au process | Cuivre |
Norme d'essais de vibrations | JIS C 60068-2-6 |
Norme de résistance aux chocs | JIS C 60068-2-27 |
ODP min. [bar] | 3.43 bar |
ODP min. [psi] | 50 psi |
OPD max. [bar] | 31 bar |
OPD max. [psig] | 450 psig |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 131 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -4 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 120 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -20 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 248 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -4 °F |
Product Name Description | 4-way reversing valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 7.18 kW |
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 6.63 kW |
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 10.11 kW |
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 9.34 kW |
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 8.81 kW |
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 7.94 kW |
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 12.43 kW |
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 11.2 kW |
Stabilité aux vibrations [m/s²] | 19.6 m/s² |
Style de conception | D |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | STF |
Type de raccord de refoulement | FEMELLE |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Bobine | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conditions de puissance 1 [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Conditions de puissance 2 [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
Dimension des raccords évap./cond. [in] | 5/8 |
Dimension des raccords évap./cond. [mm] | 16,03 |
Dimensions du raccord d'aspiration [in] | 5/8 |
Dimensions du raccord d'aspiration [mm] | 16.03 mm |
Dimensions du raccord de refoulement [in] | 3/8 |
Dimensions du raccord de refoulement [mm] | 9.7 mm |
Désignation du modèle | STF-0204G3 |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 32 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides |
R134a R22 R404A R407C R410A |
Fuite max. [cm³/min] | 1500 cm³/min |
Groupe de produits | 4-way reversing valves |
Homologation |
CE UKCA VDE |
Matériel du raccord au process | Cuivre |
Norme d'essais de vibrations | JIS C 60068-2-6 |
Norme de résistance aux chocs | JIS C 60068-2-27 |
ODP min. [bar] | 3.43 bar |
ODP min. [psi] | 50 psi |
OPD max. [bar] | 31 bar |
OPD max. [psig] | 450 psig |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 131 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -4 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 120 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -20 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 248 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -4 °F |
Product Name Description | 4-way reversing valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 7.18 kW |
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 6.63 kW |
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 10.11 kW |
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 9.34 kW |
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 8.81 kW |
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 7.94 kW |
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 12.43 kW |
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 11.2 kW |
Stabilité aux vibrations [m/s²] | 19.6 m/s² |
Style de conception | D |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | STF |
Type de raccord de refoulement | FEMELLE |
UK RoHS compliance | Out of scope |