Régulateurs du bypass gaz chauds

47 produit(s) trouvé(s)

Régulateur de dérivation de gaz chauds, KVC 12

Nom du produit: Régulateur de dérivation de gaz chauds, Type: KVC 12, Dimension entrée [mm]: 12.00, Type raccordement Entrée: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 12.00, Type de Sortie: FLARE

Régulateur de dérivation de gaz chauds, KVC 15

Nom du produit: Régulateur de dérivation de gaz chauds, Type: KVC 15, Dimension entrée [mm]: 16.00, Type raccordement Entrée: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 16.00, Type de Sortie: FLARE

Régulateur de dérivation de gaz chauds, KVC 12

Nom du produit: Régulateur de dérivation de gaz chauds, Type: KVC 12, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF

Régulateur de dérivation de gaz chauds, KVC 22

Nom du produit: Régulateur de dérivation de gaz chauds, Type: KVC 22, Dimension entrée [mm]: 22.00, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 22.00, Type de Sortie: à braser, ODF

Régulateur de dérivation de gaz chauds, KVC 12

Nom du produit: Régulateur de dérivation de gaz chauds, Type: KVC 12, Dimension entrée [mm]: 12.00, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 12.00, Type de Sortie: à braser, ODF

Afficher: