Régulateur de dérivation de gaz chauds, KVC 22
Régulateur de dérivation de gaz chauds, KVC 22

034L1074

Nom du produit: Régulateur de dérivation de gaz chauds, Type: KVC 22, Dimension entrée [mm]: 22.00, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 22.00, Type de Sortie: à braser, ODF

Détails du produit

Poids brut 0.39 kg
Poids Net 0.34 kg
Numéro EAN 5702428410762

 

Accessoires produit Non
Approbation du nom du fichier VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Bande P max. [bar] 2 bar
Bande P max. [psi] 29 psi
Compatibilité huile fluide frigorigène Applications sans huile
R1234ze(E)
R513A
Cv [gal/min] 2.14 gal/min
Dimension entrée [mm] 22 mm
Dimensions de sortie [mm] 22 mm
Entrée [in] 7/8 IN
Equip.
Fluides R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R600
R600a
R407H
R449B
R454C
R455A
R515B
R516A
R1234yf
R454A
R1234ze(E)
Format d’emballage Emballage industriel
Groupe de produits Vannes de régulation de press. et de temp.
Homologation C UL LISTE US
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Chine
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie gravée
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maintenable Pièces de rechange de vanne KV
Nom de la gamme de produits KVC
Nom du produit Régulateur de dérivation de gaz chauds
Nombre par format d’emballage 18 pc
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R513A
Plage de régulation [bar] [max.] 6 bar
Plage de régulation [bar] [min.] 0.2 bar
Plage de régulation [psig] Pe [max.] 87 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.] 3 psig
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 130 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -45 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 266 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -49 °F
Pression de test max. [bar] 31 bar
Pression de test max. [psig] 450 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 28 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 406 psig
Produit identique 034L0144
Puissance nominale R134a [kW] 12 kW
Puissance nominale R134a [TR] 3.41 tons
Puissance nominale R22 [kW] 19.1 kW
Puissance nominale R22 [TR] 5.35 tons
Puissance nominale R404A/R507 [kW] 17.4 kW
Puissance nominale R404A/R507 [TR] 5.04 tons
Puissance nominale R407C [kW] 21 kW
Puissance nominale R407C [TR] 5.78 tons
Réglage d'usine [bar] 2 bar
Réglages d'usine [psig] 29 psig
Taille Sortie [in] 7/8 IN
Type KVC 22
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée à braser, ODF
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Valeur du kv [m³/h] 1.85 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality