Régulateur de dérivation de gaz chauds, CPCE 15
Régulateur de dérivation de gaz chauds, CPCE 15

034N0090

Nom du produit: Régulateur de dérivation de gaz chauds, Type: CPCE 15, Dimension entrée [mm]: 16.00, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 16.00, Type de Sortie: à braser, ODF

Détails du produit

Poids brut 0.89 kg
Poids Net 0.84 kg
Numéro EAN 5702428055925

 

Accessoires produit Accessoires de vanne KV
Approbation du nom du fichier VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Conditions de puissance nominale [IMP] Delta ts=7 °F
tcond=86 °F
tevap=-14 °F
Conditions de puissance nominale [SI] Delta ts=4K
tevap=-10 °C
Description du produit Régulateur de puissance
Différence de pression [psi] 260 psi
Dimension entrée [mm] 16 mm
Dimensions de la ligne du raccord pilote [in] 7/16 in - 20 UNF
Dimensions de sortie [mm] 16 mm
Entrée [in] 5/8 IN
Fluides R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R600
R600a
R407H
R449B
R454C
R455A
R515B
R516A
R454A
R1234ze(E)
Format d’emballage Emballage industriel
Further information Injection: LG liq. gas mixer
Groupe de produits Vannes de régulation de press. et de temp.
Homologation C UL LISTE US
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Chine
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange de vanne KV
Nom de la gamme de produits CPCE
Nom du produit Régulateur de dérivation de gaz chauds
Nombre par format d’emballage 10 pc
Plage de régulation [bar] [max.] 6 bar
Plage de régulation [bar] [min.] 0 bar
Plage de régulation [psi] [max.] 85 psi
Plage de régulation [psi] [min.] 0 psi
Plage de régulation [psig] Pe [max.] 85 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.] 0 psig
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 140 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 284 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -58 °F
Pression de test max. [bar] 31 bar
Pression de test max. [psig] 450 psig
Pression différentielle [bar] 18 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 28 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 406 psig
Produit identique 034N0083
Puissance nominale R134a [kW] 11.6 kW
Puissance nominale R134a [TR] 6.3 tons
Puissance nominale R22 [kW] 25.6 kW
Puissance nominale R22 [TR] 9.2 tons
Puissance nominale R404A/R507 [kW] 24.2 kW
Puissance nominale R404A/R507 [TR] 9.1 tons
Puissance nominale R407C [kW] 27.9 kW
Puissance nominale R407C [TR] 9.9 tons
Réglage d'usine [bar] 0.4 bar
Réglages d'usine [psig] 5.8 psig
Taille Sortie [in] 5/8 IN
Type CPCE 15
Type de ligne de raccord pilote Flare
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée à braser, ODF
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality