Pièces de rechange et accessoires pour vannes

158 produit(s) trouvé(s)

Raccord adaptateur, FSA 26m

Entrée [in]: 1/4 IN, Type de Sortie: à braser, ODF

Raccord adaptateur, FSA 22

Entrée [in]: 1/4 IN, Taille Sortie [in]: 1/4 IN, Type de Sortie: à braser, ODF

Raccord adaptateur, FSA 310m

Entrée [in]: 3/8 IN, Type de Sortie: à braser, ODF

Raccord adaptateur, FSA 33

Entrée [in]: 3/8 IN, Taille Sortie [in]: 3/8 IN, Type de Sortie: à braser, ODF

Raccord adaptateur, FSA 412m

Entrée [in]: 1/2 IN, Type de Sortie: à braser, ODF

Afficher: