Vanne de désurchauffe, TXI 2, FLARE
068-3360
La production de ce produit a été arrêtée.
Entrée [in]: 3/8 in, Type raccordement Entrée: FLARE, Taille Sortie [in]: 1/2 in, Type de Sortie: FLARE, Plage press.(Pi): 1 - 5, Plage de températures [°C]: 80 - 110