Détendeur électrique, AKV 20-3
042H2026
Type raccordement Entrée: Raccordement de soudage, Type de Sortie: Raccordement de soudage
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type raccordement Entrée: Raccordement de soudage, Type de Sortie: Raccordement de soudage
Poids brut | 4.924 Kg |
Poids Net | 4.538 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
Numéro EAN | 5702422110965 |
Poids brut | 4.924 Kg |
Poids Net | 4.538 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
Numéro EAN | 5702422110965 |
Accessoires produit | Electric valve accessories |
Bobine | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv [gal/min] | 2.89 gal/min |
Dimensions de l'orifice [mm] | 8 mm |
Désignation du modèle | Détendeur électrique |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Entrée [in] | 1 1/4 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluides |
R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R744 |
Fonction | NF |
Groupe de produits | Expansion valves |
Homologation |
EAC LLC CDC TYSK |
Maintenable | Electric valve spare parts |
MOPD [bar/psi] | 18 bar |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AKV 20/EVR 32-40/EVRH 40 |
Nº de dossier SCIP | 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e |
ODP min. [bar] | 0 bar |
ODP min. [psi] | 0 psi |
OPD max. [bar] 10 W AC | 18 bar |
OPD max. [psi] 10 W AC | 260 psi |
Option en fonctionnement manuel | Non |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 120 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 60 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 140 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 28 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 400 psig |
Product Name Description | Détendeur électrique |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance nominale R22 [kW] | 250 kW |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Taille Sortie [in] | 1 1/4 in |
Temp. Ambiante | -40 - 50 °C |
Type | AKV 20-3 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | Raccordement de soudage |
Type raccordement Entrée | Raccordement de soudage |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 2.5 m³/h |
Accessoires produit | Electric valve accessories |
Bobine | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv [gal/min] | 2.89 gal/min |
Dimensions de l'orifice [mm] | 8 mm |
Désignation du modèle | Détendeur électrique |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Entrée [in] | 1 1/4 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluides |
R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R744 |
Fonction | NF |
Groupe de produits | Expansion valves |
Homologation |
EAC LLC CDC TYSK |
Maintenable | Electric valve spare parts |
MOPD [bar/psi] | 18 bar |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AKV 20/EVR 32-40/EVRH 40 |
Nº de dossier SCIP | 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e |
ODP min. [bar] | 0 bar |
ODP min. [psi] | 0 psi |
OPD max. [bar] 10 W AC | 18 bar |
OPD max. [psi] 10 W AC | 260 psi |
Option en fonctionnement manuel | Non |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 120 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 60 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 140 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 28 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 400 psig |
Product Name Description | Détendeur électrique |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance nominale R22 [kW] | 250 kW |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Taille Sortie [in] | 1 1/4 in |
Temp. Ambiante | -40 - 50 °C |
Type | AKV 20-3 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | Raccordement de soudage |
Type raccordement Entrée | Raccordement de soudage |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 2.5 m³/h |