AKV 15-1
AKV 15-1

068F5001

Dimension entrée [mm]: 18.00, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 18.00, Type de Sortie: à braser, ODF

Détails du produit

Poids brut 1.55 kg
Poids Net 1.35 kg
Numéro EAN 5702422187400

 

Bobine No
Cv [gal/min] 0.289 gal/min
Dimension entrée [mm] 18 mm
Dimensions de l'orifice [mm] 5.6 mm
Dimensions de sortie [mm] 18 mm
Direction Droit
Désignation du modèle Electric expansion valve
Fluides R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
R407H
R438A
R463A
R513B
R515A
R515B
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R410A
R744
R507A
Fonction NF
Format d’emballage Emballage individuel
Groupe de produits Détendeurs
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
MOPD [bar/psi] 22 BAR
Nom de la gamme de produits AKV
Nom du produit Electric expansion valve
Nombre par format d’emballage 1 pc
ODP min. [bar] 0.45 bar
ODP min. [psi] 6.52 psi
OPD max. [bar] 10 W AC 22 bar
OPD max. [psi] 10 W AC 318 psi
Option en fonctionnement manuel No
Plage de température ambiante [°F] [max.] 120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 140 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -40 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 46 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 667 psig
Puissance nominale R22 [kW] 25 kW
Système d'actionnement [mm] 13.5 mm
Temp. Ambiante -40 - 50 °C
Type AKV 15-1
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée à braser, ODF
UL approved refrigerants R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R744
Valeur du kv [m³/h] 0.25 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Replacement

Remplacement

Services