Soupape de sécurité, BSV 8, G, 23 bar
2416+314
Type raccordement Entrée: G, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3/4, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type raccordement Entrée: G, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3/4, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1
Poids brut | 1.69 Kg |
Poids Net | 1.563 Kg |
Volume | 1.512 Liter |
Numéro EAN | 5702428191975 |
Poids brut | 1.69 Kg |
Poids Net | 1.563 Kg |
Volume | 1.512 Liter |
Numéro EAN | 5702428191975 |
Catégorie | IV |
Certificat de pression | Certificat Danfoss inclus |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ISO 228-1 |
Description du produit | Soupape de sécurité |
Diamètre de l'écoulement [in] | 0.315 in |
Diamètre de l'écoulement [mm] | 8 mm |
Diamètre nominal |
DN |
Dimension du raccord [in] | 5/16 in |
Dimension du raccord [mm] | 8 mm |
Dimension du raccordement d'entrée [in] | 3/4 |
Dimensions du raccordement de sortie [in] | 1 |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Facteur certifié de disque | 0.43 kg |
Fluides |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R170 R22 R227ea R236fa R245fa R290 R32 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R407H R409A R410A R413A R417A R421A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R452C R454A R454B R454C R455A R463A R502 R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R717 R744 |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Safety relief valves |
Homologation |
CE EAC LLC CDC TYSK TS UKCA |
Levage [mm] | 1.45 mm |
Paramètre de pression [bar] | 23 bar |
Paramètre de pression [psig] | 334 psig |
Plage de temp. avec la vanne de sécurité [°C] [max.] | 100 °C |
Plage de temp. avec la vanne de sécurité [°C] [min.] | -30 °C |
Plage de temp. avec la vanne de sécurité [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de temp. avec POV [°C] [max.] | 100 °C |
Plage de temp. avec POV [°C] [min.] | -50 °C |
Plage de temp. avec POV [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de temp. avec POV [°F] [min.] | -58 °F |
Plage de temp. avec vanne de sécurité [°F] [min.] | -22 °F |
Plage de température [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -30 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -22 °F |
Product Name Description | Soupape de sécurité |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccord interne/externe | Externe |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Surface libre [in²] | 0.078 in² |
Surface libre [mm²] | 50 mm² |
Type | BSV 8 |
Type de passage | Equerre |
Type de raccord | G |
Type raccordement Entrée | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Catégorie | IV |
Certificat de pression | Certificat Danfoss inclus |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ISO 228-1 |
Description du produit | Soupape de sécurité |
Diamètre de l'écoulement [in] | 0.315 in |
Diamètre de l'écoulement [mm] | 8 mm |
Diamètre nominal |
DN |
Dimension du raccord [in] | 5/16 in |
Dimension du raccord [mm] | 8 mm |
Dimension du raccordement d'entrée [in] | 3/4 |
Dimensions du raccordement de sortie [in] | 1 |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Facteur certifié de disque | 0.43 kg |
Fluides |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R170 R22 R227ea R236fa R245fa R290 R32 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R407H R409A R410A R413A R417A R421A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R452C R454A R454B R454C R455A R463A R502 R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R717 R744 |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Safety relief valves |
Homologation |
CE EAC LLC CDC TYSK TS UKCA |
Levage [mm] | 1.45 mm |
Paramètre de pression [bar] | 23 bar |
Paramètre de pression [psig] | 334 psig |
Plage de temp. avec la vanne de sécurité [°C] [max.] | 100 °C |
Plage de temp. avec la vanne de sécurité [°C] [min.] | -30 °C |
Plage de temp. avec la vanne de sécurité [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de temp. avec POV [°C] [max.] | 100 °C |
Plage de temp. avec POV [°C] [min.] | -50 °C |
Plage de temp. avec POV [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de temp. avec POV [°F] [min.] | -58 °F |
Plage de temp. avec vanne de sécurité [°F] [min.] | -22 °F |
Plage de température [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -30 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -22 °F |
Product Name Description | Soupape de sécurité |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccord interne/externe | Externe |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Surface libre [in²] | 0.078 in² |
Surface libre [mm²] | 50 mm² |
Type | BSV 8 |
Type de passage | Equerre |
Type de raccord | G |
Type raccordement Entrée | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |