Clapets anti-retour

428 produit(s) trouvé(s)

Clapet anti-retour, NRV 6s

Nom du produit: Clapet anti-retour, Type: NRV 6s, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF

Clapet anti-retour, NRVH 35s

Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0, Dimension entrée [mm]: 35.00, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 35.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Direction: Equerre

Clapet anti-retour, NRVH 22s

Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0, Dimension entrée [mm]: 22.00, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 22.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Direction: Equerre

Clapet anti-retour, NRVH 28s

Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0, Dimension entrée [mm]: 28.00, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 28.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Direction: Equerre

Clapet anti-retour, NRVH 16s

Dimension entrée [mm]: 16.00, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 16.00, Type de Sortie: à braser, ODF

Afficher: