Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
16 produit(s) trouvé(s)
Bobine de vanne d'inversion 4 voies, STF-01AJ504F1
Tension d’alimentation [V] AC: 208 - 240, Fréquence [Hz]: 50 Hz, Indice de protection: IP54
Bobine de vanne d'inversion 4 voies, STF-01AB503B1
Tension d’alimentation [V] AC: 24, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP54
Bobine de vanne d'inversion 4 voies, STF-01AJ512D1
Tension d’alimentation [V] AC: 220, Fréquence [Hz]: 50 Hz, Indice de protection: IP54
Bobine de vanne d'inversion 4 voies, STF-01AB500A1
Tension d’alimentation [V] AC: 24, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP54
Bobine de vanne d'inversion 4 voies, STF-01AJ506B1
Tension d’alimentation [V] AC: 220, Fréquence [Hz]: 50 Hz, Indice de protection: IP54
Bobine de vanne d'inversion 4 voies, STF-01AJ504F1
Tension d’alimentation [V] AC: 208, Fréquence [Hz]: 50 Hz, Indice de protection: IP54
Bobine de vanne d'inversion 4 voies, STF-01AJ512D1
Tension d’alimentation [V] AC: 220, Fréquence [Hz]: 50 Hz, Indice de protection: IP54
Bobine de vanne d'inversion 4 voies, STF-01AD503B1
Tension d’alimentation [V] AC: 110, Fréquence [Hz]: 50 Hz, Indice de protection: IP54
Bobine de vanne d'inversion 4 voies, STF-01AJ124B1
Tension d’alimentation [V] AC: 220, Fréquence [Hz]: 50 Hz, Indice de protection: IP54