Bobine d'électrovanne, BO024D, Câble, 9.00 m, Emballage multiple
018Z6598
Racc. Élect.: Câble, Indice de protection: IP67
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Racc. Élect.: Câble, Indice de protection: IP67
Poids brut | 1.321 Kg |
Poids Net | 1.3 Kg |
Volume | 3.465 Liter |
Numéro EAN | 5702428899123 |
Poids brut | 1.321 Kg |
Poids Net | 1.3 Kg |
Volume | 3.465 Liter |
Numéro EAN | 5702428899123 |
Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
Attache de bobine | Vis à serrage manuel |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe d'isolation de l'enroulement de bobine | Classe H conformément à la norme IEC 85 |
Commentaires sur les connecteurs électriques |
Câblage de raccordement à la terre |
Connecteur électrique | Câble 3 fils |
Consommation électrique [W] CC | 11 W |
Couleur | Noir |
Câble | 354 in |
Désignation du modèle | BO024D |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 6 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
Humidité relative [% HR] [max.] | 100 % |
Humidité relative [% HR] [min.] | 0 % |
Indice de protection | IP67 |
Indice de protection Nema (~) | 6 |
Longueur du câble [m] | 9 m |
Maintenable | Non |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Solenoid coils |
Nom du programme pièces |
EV210B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B EV310B |
Nº de dossier SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Pièces inclues | Kit d'étanchéité IP67 |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 60 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 140 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Bobine d'électrovanne |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Racc. Élect. | Câble |
Raccordement bobine | Cable |
Raccordement à la terre |
Borne ext. Green/yellow wire |
Section du conducteur [mm²] | 3 x 0.75 mm2 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
Taux de service | Continu |
Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
Texte de vente ATEX |
-40C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
Type | BO024D |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
Attache de bobine | Vis à serrage manuel |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe d'isolation de l'enroulement de bobine | Classe H conformément à la norme IEC 85 |
Commentaires sur les connecteurs électriques |
Câblage de raccordement à la terre |
Connecteur électrique | Câble 3 fils |
Consommation électrique [W] CC | 11 W |
Couleur | Noir |
Câble | 354 in |
Désignation du modèle | BO024D |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 6 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
Humidité relative [% HR] [max.] | 100 % |
Humidité relative [% HR] [min.] | 0 % |
Indice de protection | IP67 |
Indice de protection Nema (~) | 6 |
Longueur du câble [m] | 9 m |
Maintenable | Non |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Solenoid coils |
Nom du programme pièces |
EV210B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B EV310B |
Nº de dossier SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Pièces inclues | Kit d'étanchéité IP67 |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 60 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 140 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Bobine d'électrovanne |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Racc. Élect. | Câble |
Raccordement bobine | Cable |
Raccordement à la terre |
Borne ext. Green/yellow wire |
Section du conducteur [mm²] | 3 x 0.75 mm2 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
Taux de service | Continu |
Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
Texte de vente ATEX |
-40C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
Type | BO024D |
UK RoHS compliance | Out of scope |