Bobine d'électrovanne, AL230C, Cosse DIN
042N0864
Racc. Élect.: Cosse DIN, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP00
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Racc. Élect.: Cosse DIN, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP00
Poids brut | 0.114 Kg |
Poids Net | 0.104 Kg |
Volume | 0.093 Liter |
Numéro EAN | 5702423135424 |
Poids brut | 0.114 Kg |
Poids Net | 0.104 Kg |
Volume | 0.093 Liter |
Numéro EAN | 5702423135424 |
Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
Attache de bobine | Vis à serrage manuel |
Connecteur électrique | 3 x cosses |
Consommation électrique 50 Hz [VA] | 10 VA |
Consommation électrique 60 Hz [VA] | 7 VA |
Consommation électrique [W] 50Hz | 5 W |
Consommation électrique [W] 60Hz | 4 W |
Couleur | Noir |
Désignation du modèle | AL230C |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Indice de protection | IP00 |
Maintenable | Non |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Solenoid coils |
Nom du programme pièces |
EV210A EV220A EV310A |
Nº de dossier SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 122 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Bobine d'électrovanne |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | Cosse DIN |
Raccordement bobine | Cosse DIN |
Raccords électriques standards | EN175301-803 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de l’actionneur | 9 mm |
Taille des raccords électriques | 6.3 mm x 0.8 mm |
Tension d'alimentation 50 Hz max. [V] | 230 V |
Tension d'alimentation 60 Hz max. [V] | 230 V |
Type | AL230C |
Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
Attache de bobine | Vis à serrage manuel |
Connecteur électrique | 3 x cosses |
Consommation électrique 50 Hz [VA] | 10 VA |
Consommation électrique 60 Hz [VA] | 7 VA |
Consommation électrique [W] 50Hz | 5 W |
Consommation électrique [W] 60Hz | 4 W |
Couleur | Noir |
Désignation du modèle | AL230C |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Indice de protection | IP00 |
Maintenable | Non |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Solenoid coils |
Nom du programme pièces |
EV210A EV220A EV310A |
Nº de dossier SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 122 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Bobine d'électrovanne |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | Cosse DIN |
Raccordement bobine | Cosse DIN |
Raccords électriques standards | EN175301-803 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de l’actionneur | 9 mm |
Taille des raccords électriques | 6.3 mm x 0.8 mm |
Tension d'alimentation 50 Hz max. [V] | 230 V |
Tension d'alimentation 60 Hz max. [V] | 230 V |
Type | AL230C |