B62
077B3663
Type: B62, Température d'enclenchement haute [°C]: 5.0, Température de déclenchement haute [°C]: -11.0, Coupure à froid [°C]: -30.0, Coupure à froid [°C]: -30.0, Longueur du tube capillaire [mm]: 1000
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type: B62, Température d'enclenchement haute [°C]: 5.0, Température de déclenchement haute [°C]: -11.0, Coupure à froid [°C]: -30.0, Coupure à froid [°C]: -30.0, Longueur du tube capillaire [mm]: 1000
Poids brut | 0.085 Kg |
Poids Net | 0.08 Kg |
Volume | 0.236 Liter |
Numéro EAN | 5702428508377 |
Poids brut | 0.085 Kg |
Poids Net | 0.08 Kg |
Volume | 0.236 Liter |
Numéro EAN | 5702428508377 |
Ajusté en pression [mm Hg] | 737 mmHg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Coupure à froid [°C] | -30 °C |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
Enclenchement à froid [°C] | 5 °C |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Groupe de produits | Mechanical cold controls |
Homologation |
BEAB CE EAC LLC CDC TYSK cURus |
Longueur du tube capillaire [mm] | 1000 mm |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
Position de réglage d'usine | FROID |
Product Name Description | Thermostat |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Température d'enclenchement haute [°C] | 5 °C |
Température de déclenchement haute [°C] | -11 °C |
Terminals | 6,3 x 0,8 mm All |
Type | B62 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ajusté en pression [mm Hg] | 737 mmHg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Coupure à froid [°C] | -30 °C |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
Enclenchement à froid [°C] | 5 °C |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Groupe de produits | Mechanical cold controls |
Homologation |
BEAB CE EAC LLC CDC TYSK cURus |
Longueur du tube capillaire [mm] | 1000 mm |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
Position de réglage d'usine | FROID |
Product Name Description | Thermostat |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Température d'enclenchement haute [°C] | 5 °C |
Température de déclenchement haute [°C] | -11 °C |
Terminals | 6,3 x 0,8 mm All |
Type | B62 |
UK RoHS compliance | Out of scope |