B20

077B2021

Type: B20, Température d'enclenchement haute [°C]: -17.0, Température de déclenchement haute [°C]: -23.0, Coupure à froid [°C]: -30.0, Coupure à froid [°C]: -30.0, Longueur du tube capillaire [mm]: 1200

Détails du produit

Poids brut 0.089 Kg
Poids Net 0.075 Kg
Volume 0.236 Liter
Numéro EAN 5702424006167

 

Ajusté en pression [mm Hg] 760 mmHg
China RoHS compliance Out of scope
Coupure à froid [°C] -30 °C
Différentiel du signal chaud [°C] 3 °C
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 100 Qté
Enclenchement à froid [°C] -22.7 °C
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Mechanical cold controls
Homologation BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Longueur du tube capillaire [mm] 1200 mm
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -25 °C
Position de réglage d'usine CHAUD
Product Name Description Thermostat
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Signalisation de température d'enclechement [°C] -19.2 °C
Substances de la liste candidate REACH No
Température d'enclenchement haute [°C] -17 °C
Température de déclenchement haute [°C] -23 °C
Terminals 6,3 x 0,8 mm All
Type B20
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality