AK-PC 420
Tension d’alimentation [V] AC: 24, Format d’emballage: Emballage multiple, Nombre par format d’emballage: 10
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Tension d’alimentation [V] AC: 24, Format d’emballage: Emballage multiple, Nombre par format d’emballage: 10
Poids brut | 0.55 Kg |
Poids Net | 0.44 Kg |
Numéro EAN | 5702428136105 |
Poids brut | 0.55 Kg |
Poids Net | 0.44 Kg |
Numéro EAN | 5702428136105 |
Affichage avant | No |
Caractéristiques produit |
Condenser error monitoring External comm. included Floating condenser pressure Heat recovery function Pump control Three way valve control |
Connexion I/O max. | 30 pc |
Consommation électrique [VA] | 8 VA |
Contrôle de puissance du ventilateur | Step/ Speed |
Entrées max. supplémentaires d'alarme | 3 pc |
Fonction | Cap.Reg. Dry Cooler |
Format d’emballage | Emballage multiple |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | Régulateur compresseur/condenseur |
Homologation |
C-TICK CE EAC |
Mode de contrôle du ventilateur | P/PI |
Nom du produit | Dry cooler controller |
Nombre max. de ventilateurs | 6 pc |
Nombre par format d’emballage | 10 pc |
Option de l'afficheur |
EKA 163B EKA 164B |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Type | AK-PC 420 |
Type de communication |
Optional LON Optional MODBUS |
Type de contrôle de condenseur | Pressure/ Temperature |
Type de contrôleur | Condensing Controller |
Zone d'application | Capacity control |
Affichage avant | No |
Caractéristiques produit |
Condenser error monitoring External comm. included Floating condenser pressure Heat recovery function Pump control Three way valve control |
Connexion I/O max. | 30 pc |
Consommation électrique [VA] | 8 VA |
Contrôle de puissance du ventilateur | Step/ Speed |
Entrées max. supplémentaires d'alarme | 3 pc |
Fonction | Cap.Reg. Dry Cooler |
Format d’emballage | Emballage multiple |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | Régulateur compresseur/condenseur |
Homologation |
C-TICK CE EAC |
Mode de contrôle du ventilateur | P/PI |
Nom du produit | Dry cooler controller |
Nombre max. de ventilateurs | 6 pc |
Nombre par format d’emballage | 10 pc |
Option de l'afficheur |
EKA 163B EKA 164B |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Type | AK-PC 420 |
Type de communication |
Optional LON Optional MODBUS |
Type de contrôle de condenseur | Pressure/ Temperature |
Type de contrôleur | Condensing Controller |
Zone d'application | Capacity control |