Régulateur d'appareils de réfrigération (TXV), EKC 202A

084B8621

Fonction: 2 sorties, 2 sondes de température, entrée digitale, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Type de communication: MODBUS en option; LON en option,, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 30

Détails du produit

Poids brut 0.173 Kg
Poids Net 0.159 Kg
Volume 0.375 Liter
Numéro EAN 5702428089227

 

Accessoires produit Electron. control accessories
Affichage avant Oui
China RoHS compliance Out of scope
Consommation électrique [VA] 1.5 VA
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 30 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction 2 sorties, 2 sondes de température, entrée digitale
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Evaporator and room control
Homologation C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
Maintenable Non
Nombre max. de compresseurs 1 Qté
Nombre max. d’évaporateurs 1 Qté
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Régulateur d'appareils de réfrigération (TXV)
Produit identique 084B8521
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Renseignements complémentaires Without connections plugs
Substances de la liste candidate REACH No
Température du support de la sonde NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type EKC 202A
Type de communication LON en option,
MODBUS en option
Type de contrôleur Régulateur de réfrigération (Temp)
UK RoHS compliance Out of scope
Zone d'application Contrôle de la réfrigération

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality