Pressostats

Affiche 212 produits

Pressostat, RT200

Nom du produit: Pressostat, Type: RT200, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Plage de pression de régulation: 2.90 - 87.00, Plage de pression de régulation: 0.20 - 6.00, Dim. du raccord de pression: 3/8, Type de raccord de pression: G, Pression Mâle/Femelle: Mâle

Pressostat, RT116

Nom du produit: Pressostat, Type: RT116, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Plage de pression de régulation: 14.50 - 145.00, Plage de pression de régulation: 1.00 - 10.00, Dim. du raccord de pression: 3/8, Type de raccord de pression: G, Pression Mâle/Femelle: Mâle

Pressostat, RT112

Nom du produit: Pressostat, Type: RT112, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Plage de pression de régulation: 1.50 - 16.00, Plage de pression de régulation: 0.10 - 1.10, Dim. du raccord de pression: 3/8, Type de raccord de pression: G, Pression Mâle/Femelle: Mâle

Pressostat, RT121

Nom du produit: Pressostat, Type: RT121, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Plage de pression de régulation: -1.00 - 0.00, Dim. du raccord de pression: 3/8, Type de raccord de pression: G, Pression Mâle/Femelle: Mâle

Pressostat, RT5

Nom du produit: Pressostat, Type: RT5, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Plage de pression de régulation: 58.00 - 246.60, Plage de pression de régulation: 4.00 - 17.00, Dim. du raccord de pression: 3/8, Type de raccord de pression: G, Pression Mâle/Femelle: Mâle

Afficher: