Accessoires produit |
Accessoires des commutateurs |
Boîtier |
RÉGULIER |
Catégorie de plage de pression |
Haute pression |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants |
Applications sans huile |
Dim. du raccord de pression |
1/4 in |
Dimension raccord de pression [mm] |
6.35 mm |
Emballage (format) |
Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) |
300 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fluides |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Fluides frigorigènes sans huile |
R513A R1234ze(E) R134a |
Fonction du contact |
SPST(NC) |
Groupe de produits |
Switches and thermostats |
Homologation |
C UL US UL873 CE 0035 TÜV UKCA |
Indice de protection |
IP40 |
Maintenable |
Non |
Montage |
Vertical +/- 45º |
Nº de dossier SCIP |
079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88 |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] |
85 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] |
-30 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] |
185 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] |
-20 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] |
135 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] |
-55 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] |
275 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] |
-70 °F |
Plus basse pression active [bar] |
20 bar |
Plus basse pression active [psi] |
290 psi |
Pression active max. [bar] |
26 bar |
Pression active max. [psi] |
377 psi |
Pression d'éclatement [bar] |
200 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] |
45 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
653 psig |
Pression d’éclatement [psig] |
2900 psig |
Product Name Description |
Pressostat à cartouche |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Rac. de pression |
Tube en cuivre (extrémité=3 mm) |
Racc. Élect. |
Connecteurs pour cosse |
Réarmement |
Auto |
Spécifications clés |
ACB-4UB69 |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taux de contact |
DC=0.05 A, 12 - 24 V |
Type |
ACB |
Type de raccord de pression |
À braser, ODM |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |