OP-MCNC009NUA10G
114F1415
Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R290, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R290, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
Poids brut | 25.3 Kg |
Poids Net | 22 Kg |
Volume | 76.8 Liter |
Numéro EAN | 5702428566674 |
Poids brut | 25.3 Kg |
Poids Net | 22 Kg |
Volume | 76.8 Liter |
Numéro EAN | 5702428566674 |
Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | MBP |
Approbation du réservoir | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | G |
Compressor model | NUY90RAb |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 13 W |
Description | OP-MCNC009NUA10G |
Diamètre du ventilateur [mm] | 254 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 631 m³/h |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 207 V |
Family | Optyma™ |
Fluides | R290 |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Homologation |
CE EAC |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.18 A |
Model number | OP-MCNC009NUA10G |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Phase | 1 |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Bare unit |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
RLA | 3.7 A |
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 254 mm |
Tension 50 Hz [V] | 207 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Type | Optyma™ A10 |
Type de condenseur | BG_4/5 |
Type de grille/capot du ventilateur | Grille |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Contre-pression moyenne |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 253 V |
Version | A10 |
Volume du réservoir [L] | 0.2 L |
Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | MBP |
Approbation du réservoir | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | G |
Compressor model | NUY90RAb |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 13 W |
Description | OP-MCNC009NUA10G |
Diamètre du ventilateur [mm] | 254 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 631 m³/h |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 207 V |
Family | Optyma™ |
Fluides | R290 |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Homologation |
CE EAC |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.18 A |
Model number | OP-MCNC009NUA10G |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Phase | 1 |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Bare unit |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
RLA | 3.7 A |
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 254 mm |
Tension 50 Hz [V] | 207 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Type | Optyma™ A10 |
Type de condenseur | BG_4/5 |
Type de grille/capot du ventilateur | Grille |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Contre-pression moyenne |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 253 V |
Version | A10 |
Volume du réservoir [L] | 0.2 L |