Optyma™, OP-LCNC023NXA11G
Optyma™, OP-LCNC023NXA11G

114F0416

Désignation du modèle: Condensing Units, Type: Optyma™, N° de modèle: OP-LCNC023NXA11G, Fluides: R290, Utilisation de tronçon: Contre-pression faible, Nombre de phases (compresseur): 1

Détails du produit

Poids brut 24.5 kg
Poids Net 23 kg
Numéro EAN 5702428566889

 

Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz] 230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] 230/1/50
Applications LBP
Approbation du réservoir CE
Code électrique G
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] 13 W
Description OP-LCNC023NXA11G
Diamètre du ventilateur [mm] 254 mm
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] 631 m³/h
Désignation du modèle Condensing Units
Fluides R290
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] 0.18 A
Modèle de compresseur NX23FBa
Nombre de phases (compresseur) 1
Nombre de phases (ventilateur) 1
Nombre de ventilateurs 1
Norme d’approbation CE
EAC
N° de modèle OP-LCNC023NXA11G
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] 254 mm
Tension 50 Hz [V] 207 V
Tension 50 Hz [V] [max.] 253 V
Type Optyma™
Type de condenseur BG_4/5
Type de grille/capot du ventilateur Grille
Utilisation de tronçon Contre-pression faible
Version A11

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality