Optyma™, OP-LCNC004NYA09G
Optyma™, OP-LCNC004NYA09G

114F0202

Désignation du modèle: Condensing Units, Type: Optyma™, N° de modèle: OP-LCNC004NYA09G, Fluides: R290, Nombre de phases (compresseur): 1

Détails du produit

Poids brut 15 kg
Poids Net 17 kg
Numéro EAN 5702428567039

 

Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz] 230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] 230/1/50
Applications LBP
Approbation du réservoir CE
Code électrique G
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] 10 W
Description OP-LCNC004NYA09G
Diamètre du ventilateur [mm] 200 mm
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] 231 m³/h
Désignation du modèle Condensing Units
Fluides R290
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] 0.12 A
MCC 1.30 A
Modèle de compresseur NLY45LAb
Nombre de phases (compresseur) 1
Nombre de phases (ventilateur) 1
Nombre de ventilateurs 1
Norme d’approbation CE
EAC
N° de modèle OP-LCNC004NYA09G
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] 200 mm
Tension 50 Hz [V] 207 V
Tension 50 Hz [V] [max.] 253 V
Type Optyma™
Type de condenseur BG_2
Type de grille/capot du ventilateur Grill
Utilisation de tronçon Low Back Pressure
Version A09

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality