OP-LPQM026AJP00G
114X3216
La production de ce produit a été arrêtée.
Utilisation de tronçon: Contre-pression faible, Fluides: R404A; R507A; R452A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Utilisation de tronçon: Contre-pression faible, Fluides: R404A; R507A; R452A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
Poids brut | 97 Kg |
Poids Net | 80 Kg |
Volume | 628.992 Liter |
Numéro EAN | 5702428565103 |
Poids brut | 97 Kg |
Poids Net | 80 Kg |
Volume | 628.992 Liter |
Numéro EAN | 5702428565103 |
Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | LBP |
Approbation du réservoir | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | G |
Compressor model | CAJ2446Z |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 110 W |
Description | OP-LPQM026AJP00G |
Diamètre du ventilateur [mm] | 450 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 220 V |
Family | Optyma™ Plus |
Fluides |
R404A R452A R507A |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 813 mm |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.47 A |
Longueur [mm] | 430 mm |
MCC | 7.9 A |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-LPQM026AJP00G |
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 10 m de distance) [db(A)] | 38 dBA |
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 1 m de distance) [db(A)] | 58 dBA |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Phase | 1 |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Package unit |
Profondeur [mm] | 1055 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] | 68 W |
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] | 69 dBA |
Raccordement de la conduite de liquide [in] | 3/8 in |
Région |
Afrique Asie Europe Moyen-Orient Pacifique |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 450 mm |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1/2 in |
Technologie | Piston |
Tension 50 Hz [V] | 220 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
Type | Optyma™ Plus P00 |
Type de condenseur | D7 |
Type de grille/capot du ventilateur | H2 |
Type de raccord | à souder |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Contre-pression faible |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 240 V |
Version | P00 |
Volume interne du condenseur | 0.58 L |
Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | LBP |
Approbation du réservoir | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | G |
Compressor model | CAJ2446Z |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 110 W |
Description | OP-LPQM026AJP00G |
Diamètre du ventilateur [mm] | 450 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 220 V |
Family | Optyma™ Plus |
Fluides |
R404A R452A R507A |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 813 mm |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.47 A |
Longueur [mm] | 430 mm |
MCC | 7.9 A |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-LPQM026AJP00G |
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 10 m de distance) [db(A)] | 38 dBA |
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 1 m de distance) [db(A)] | 58 dBA |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Phase | 1 |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Package unit |
Profondeur [mm] | 1055 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] | 68 W |
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] | 69 dBA |
Raccordement de la conduite de liquide [in] | 3/8 in |
Région |
Afrique Asie Europe Moyen-Orient Pacifique |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 450 mm |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1/2 in |
Technologie | Piston |
Tension 50 Hz [V] | 220 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
Type | Optyma™ Plus P00 |
Type de condenseur | D7 |
Type de grille/capot du ventilateur | H2 |
Type de raccord | à souder |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Contre-pression faible |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 240 V |
Version | P00 |
Volume interne du condenseur | 0.58 L |