OP-MPLM035VVLP01E

114X4315

La production de ce produit a été arrêtée.

Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R404A; R507A; R452A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50

Détails du produit

Poids brut 148.5 Kg
Poids Net 125 Kg
Volume 1015.65 Liter
Numéro EAN 5702428564557

 

Alimentation du compresseur [V] 400/3/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] 230/1/50
Applications MBP
Approbation du réservoir CE
China RoHS compliance Out of scope
Code électrique E
Compressor model VLZ035TGNE9
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] 220 W
Description OP-MPLM035VVLP01E
Diamètre du ventilateur [mm] 500 mm
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] 5200 m³/h
EU RoHS compliance Out of scope
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] 360 V
Family Optyma™ Plus INVERTER
Fluides R404A
R452A
R507A
Fréquence [Hz] 50 Hz
Fréquence homologuée à vitesse variable 50 Hz
Groupe de produits Condensing Units
Hauteur totale [mm] 965 mm
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] 0.96 A
Longueur [mm] 481 mm
MCC 9.8 A
Min fuse rating [A] 16 A
Model number OP-MPLM035VVLP01E
Nombre de phases (compresseur) 3
Nombre de phases (ventilateur) 1
Nombre de ventilateurs 1
Phase 3
Product Name Description Package unit
Profondeur [mm] 1406 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] 130 W
Raccordement de la conduite de liquide [in] 5/8 in
RLA 8.5 A
Régulation de la puissance Inverter
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] 500 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in] 3/4 in
Technologie Scroll
Tension 50 Hz [V] 360 V
Tension 50 Hz [V] [max.] 415 V
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Min] 230 V
Type Optyma™ Plus INVERTER P01
Type de condenseur G7
Type de grille/capot du ventilateur H3
Type de raccord à souder
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisation de tronçon Contre-pression moyenne
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] 415 V
Version P01
Volume du réservoir [L] 6.2 L
Volume interne du condenseur 1.62 mm³

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality