RD21
RD21

069G000603

Type raccordement Entrée: à braser, ODM, Pression d’utilisation max. [bar]: 48.0, Nb.de trous: 3

Détails du produit

Poids brut 0.05 kg
Poids Net 0.04 kg
Numéro EAN 5702422044628

 

Description du produit Refrigerant Distributor
Dimension entrée [mm] 12 mm
Dimensions de sortie [mm] 5 mm
Désignation du modèle RD21-A05-A03
Format d’emballage Emballage industriel
Groupe de produits Distributeurs de réfrigérant
Nb.de trous 3 pc
Nom de la gamme de produits Distributeur
Nom du produit Refrigerant distributor
Nombre par format d’emballage 24 pc
Pression d’utilisation max. [bar] 48 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 700 psig
Taille d'embout [mm] 5 mm
Taille du corps 21
Type RD21
Type raccordement Entrée à braser, ODM

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Replacement

Remplacement

Services