Programmateurs électroniques

14 produit(s) trouvé(s)

MTI

Plage d'utilisation: 0,05 S - 300 H, Tension de bobine à 50/60 Hz [min.]: 24, Tension de bobine à 50/60 Hz [max.]: 240, Tension de commande, 50/60 Hz [V] [min.]: 24, Tension de commande, 50/60 Hz [V] [max.]: 240

ATI

Plage d'utilisation: 0,1 - 10 S, Tension de bobine à 50/60 Hz [min.]: 110, Tension de bobine à 50/60 Hz [max.]: 130, Tension de commande, 50/60 Hz [V] [min.]: 110, Tension de commande, 50/60 Hz [V] [max.]: 130

ATI

Plage d'utilisation: 3 - 300 S, Tension de bobine à 50/60 Hz [min.]: 110, Tension de bobine à 50/60 Hz [max.]: 130, Tension de commande, 50/60 Hz [V] [min.]: 110, Tension de commande, 50/60 Hz [V] [max.]: 130

Afficher: