Démarreurs de moteur en ligne

9 produit(s) trouvé(s)

Démarreur du moteur, CIM 9

Charge max., AC-3 [A]: 9.0, Tension de bobine à 50 Hz [max.]: 240, Tension de bobine à 50 Hz [min.]: 220

Démarreur du moteur, CIM 9

Charge max., AC-3 [A]: 9.0, Tension de bobine à 50 Hz [max.]: 230, Tension de bobine à 50 Hz [min.]: 220

Démarreur du moteur, CIM 9

Charge max., AC-3 [A]: 9.0

Démarreur du moteur, CIM 12

Charge max., AC-3 [A]: 12.0, Tension de bobine à 50 Hz [max.]: 230, Tension de bobine à 50 Hz [min.]: 220

Démarreur du moteur, CIM 12

Charge max., AC-3 [A]: 12.0, Tension de bobine à 50 Hz [max.]: 230, Tension de bobine à 50 Hz [min.]: 220

Afficher: