Compresseur scroll, SZ185W4PD
Fluides: R134a; R404A; R407C; R507A, Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fluides: R134a; R404A; R407C; R507A, Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60
Poids brut | 111 Kg |
Poids Net | 101 Kg |
Numéro EAN | 5702428582759 |
Poids brut | 111 Kg |
Poids Net | 101 Kg |
Numéro EAN | 5702428582759 |
Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
BP industrielle [bar] | 25 bar |
Catégorie de protection IP | IP54 (avec presse étoupe) |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 13.5 kg |
Charge en huile [L] | 6.2 L |
Code de configuration | Simple |
Code de génération | C |
Connexions électriques | Vis 4.8 mm |
Couleur | Bleu |
Couple de fixation [Nm] | 21 N-m |
Couple de la vidange d'huile [Nm] | 35 N-m |
Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm] | 48 N-m |
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] | 50 N-m |
Couple du raccord manomètre BP [Nm] | 15 N-m |
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] | 2 N-m |
Courant de fonctionnement max. [MOC] | 35 A |
Description | SZ185W4 |
Diamètre [mm] | 317 mm |
Désignation du modèle | Compressor |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] | 342 V |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 414 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 380 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 460 V |
Fluides |
R134a R404A R407C R507A |
Format d’emballage | Emballage individuel |
Fréquence [Hz] | 50/60 |
Hauteur de l'emballage [mm] | 698 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 643 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 180 mm |
Hauteur totale [mm] | 678 mm |
HP industrielle [bar] | 33 bar |
Huile expédiée | Charge d'huile initiale |
Instructions expédiées | Notice d'installation |
Kit de montage expédié | Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.… |
Largeur de l’emballage [mm] | 400 mm |
Liste d'huiles recommandées | 160SZ |
Longueur de l'emballage [mm] | 470 mm |
LRA | 155 A |
MCC | 34 A |
Module expédié | Module de protection monté dans le boîtier électrique |
Montage du voyant | A visser |
Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
Norme d’approbation |
CE UL |
Notes concernant les raccords | (fourni avec raccord rotolock uniquement) |
N° de modèle | SZ185W4PD |
N° de schéma | 8551191a |
Oil type | POE |
Phase | 3 |
Poids de l'emballage [Kg] | 106 kg |
Pression maxi admissible (PS) côté BP | 25 bar |
Pression maxi admissible (PS) côté HP | 34.3 bar |
Protection moteur | Module de protection, 24 AC |
Puissance calorifique nominale à 50 Hz | 36.7 kW |
Puissance du couple [Nm] | 3 N-m |
Puissance frigorifique nominale à 50 Hz | 38.6 kW |
Puissance frigorifique nominale à 60 Hz | 51.8 kW |
Quantité par emballage | 1 |
Raccord du manomètre BP | Schrader |
Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
Raccords expédiés | Sleeves aspiration et refoulement à braser, écrous rotolock, joints |
Raccords standard | ODF |
RLA | 24 A |
Régulation de la puissance | Fixed speed |
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] | 0.94 Ohm |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 1 1/8 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 1 5/8 in |
Taille du raccord au refoulement [in] | 1 1/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1 5/8 in |
Technique de la marque | Compresseur scroll |
Technologie | Scroll |
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP | 54 °C |
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP | 150 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté BP | -35 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté HP | -35 °C |
Test BP [bar] [Max] | 25 bar |
Test de pression différentielle [bar] [Max] | 24 bar |
Test HP [bar] [Max] | 32 bar |
Type | SZ |
Type de raccord | A braser |
Utilisation de tronçon | Air conditioning |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] | 457 V |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] | 506 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 415 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 460 V |
Vanne de décharge | Aucun |
Vidange d'huile | 1/4'' flare |
Viscosité [cP] | 32 cP |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volume balayé [cm³] | 249.9 cm3 |
Volume côté BP | 28.7 L |
Volume côté HP | 2.5 L |
Économiseur | No |
Égalisation d'huile | 3/8'' flare SAE |
Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
BP industrielle [bar] | 25 bar |
Catégorie de protection IP | IP54 (avec presse étoupe) |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 13.5 kg |
Charge en huile [L] | 6.2 L |
Code de configuration | Simple |
Code de génération | C |
Connexions électriques | Vis 4.8 mm |
Couleur | Bleu |
Couple de fixation [Nm] | 21 N-m |
Couple de la vidange d'huile [Nm] | 35 N-m |
Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm] | 48 N-m |
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] | 50 N-m |
Couple du raccord manomètre BP [Nm] | 15 N-m |
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] | 2 N-m |
Courant de fonctionnement max. [MOC] | 35 A |
Description | SZ185W4 |
Diamètre [mm] | 317 mm |
Désignation du modèle | Compressor |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] | 342 V |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 414 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 380 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 460 V |
Fluides |
R134a R404A R407C R507A |
Format d’emballage | Emballage individuel |
Fréquence [Hz] | 50/60 |
Hauteur de l'emballage [mm] | 698 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 643 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 180 mm |
Hauteur totale [mm] | 678 mm |
HP industrielle [bar] | 33 bar |
Huile expédiée | Charge d'huile initiale |
Instructions expédiées | Notice d'installation |
Kit de montage expédié | Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.… |
Largeur de l’emballage [mm] | 400 mm |
Liste d'huiles recommandées | 160SZ |
Longueur de l'emballage [mm] | 470 mm |
LRA | 155 A |
MCC | 34 A |
Module expédié | Module de protection monté dans le boîtier électrique |
Montage du voyant | A visser |
Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
Norme d’approbation |
CE UL |
Notes concernant les raccords | (fourni avec raccord rotolock uniquement) |
N° de modèle | SZ185W4PD |
N° de schéma | 8551191a |
Oil type | POE |
Phase | 3 |
Poids de l'emballage [Kg] | 106 kg |
Pression maxi admissible (PS) côté BP | 25 bar |
Pression maxi admissible (PS) côté HP | 34.3 bar |
Protection moteur | Module de protection, 24 AC |
Puissance calorifique nominale à 50 Hz | 36.7 kW |
Puissance du couple [Nm] | 3 N-m |
Puissance frigorifique nominale à 50 Hz | 38.6 kW |
Puissance frigorifique nominale à 60 Hz | 51.8 kW |
Quantité par emballage | 1 |
Raccord du manomètre BP | Schrader |
Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
Raccords expédiés | Sleeves aspiration et refoulement à braser, écrous rotolock, joints |
Raccords standard | ODF |
RLA | 24 A |
Régulation de la puissance | Fixed speed |
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] | 0.94 Ohm |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 1 1/8 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 1 5/8 in |
Taille du raccord au refoulement [in] | 1 1/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1 5/8 in |
Technique de la marque | Compresseur scroll |
Technologie | Scroll |
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP | 54 °C |
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP | 150 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté BP | -35 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté HP | -35 °C |
Test BP [bar] [Max] | 25 bar |
Test de pression différentielle [bar] [Max] | 24 bar |
Test HP [bar] [Max] | 32 bar |
Type | SZ |
Type de raccord | A braser |
Utilisation de tronçon | Air conditioning |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] | 457 V |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] | 506 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 415 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 460 V |
Vanne de décharge | Aucun |
Vidange d'huile | 1/4'' flare |
Viscosité [cP] | 32 cP |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volume balayé [cm³] | 249.9 cm3 |
Volume côté BP | 28.7 L |
Volume côté HP | 2.5 L |
Économiseur | No |
Égalisation d'huile | 3/8'' flare SAE |