Compresseur scroll, HRP058T5LP6
Compresseur scroll, HRP058T5LP6

Fluides: R407C

Détails du produit

Poids brut 46 Kg
Poids Net 42 Kg
Numéro EAN 5702428225205

 

Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Catégorie de protection IP IP22
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 5.44 kg
Charge en huile [L] 1.57 L
Code de configuration Simple
Connexions électriques Cosse
Couleur Black
Description HRP058T5
Diamètre [mm] 184 mm
Désignation du modèle Compressor
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] 207 V
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] 0 V
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] 230 V
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] 0 V
Fluides R407C
Format d’emballage Single pack/pallet
Fréquence [Hz] 50
Gaz equalization None
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 422 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 280 mm
Hauteur totale [mm] 455 mm
High side max pressure (Ps) 31.1 bar
Huile expédiée Charge d'huile initiale
Instructions expédiées Notice d'installation
Kit de montage expédié Kit de montage avec silent-blocs et sleeves
Liste d'huiles recommandées 320HV
Longueur [mm] 239 mm
Low side max pressure (Ps) 26.2 bar
LRA 130 A
MCC 42 A
Modèle de relais 3ARR3*25AS*
Montage du voyant Aucun
Norme d’approbation CE
UL
N° de modèle HRP058T5LP6
N° de schéma 0XR6002B-2
Oil type PVE
Phase 1
Profondeur [mm] 239 mm
Protection moteur Protection interne contre les surcharges
Puissance calorifique nominale à 50 Hz 7.8 kW
Puissance frigorifique nominale à 50 Hz 12.2 kW
Quantité par emballage 16
Raccord du manomètre BP Aucun(e)
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords standard ODF
RLA 26.9 A
Régulation de la puissance Fixed speed
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés [ohm] 1.02 Ohm
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] 0.39 Ohm
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 1/2 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 7/8 in
Taille du raccord au refoulement [in] 1/2 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 7/8 in
Technique de la marque Compresseur scroll
Technologie Scroll
Tension du condensateur A [V] 440 V
Tension du condensateur B [V] 330 V
Type HRP
Type de raccord A braser
Utilisation de tronçon Air conditioning
Heating
Valeur du condensateur A 55 µF
Valeur du condensateur B 88-108 µF
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] 253 V
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] 0 V
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] 230 V
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] 0 V
Vanne de décharge Oui
Vidange d'huile Aucun
Viscosité [cP] 68 cP
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] 0 rpm
Volume balayé [cm³] 78.17 cm3
Économiseur No
Égalisation d'huile Aucun

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Replacement

Remplacement

Services