Compresseur scroll, SM147A4ALB
Compresseur scroll, SM147A4ALB

120H0191

Fluides: R22, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60

Détails du produit

Poids brut 71.75 kg
Poids Net 67 kg

 

Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz] 400/3/50 460/3/60
Catégorie de protection IP IP54 (avec presse étoupe)
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 7.9 kg
Charge en huile [L] 3.3 L
Code de configuration Simple
Code de génération B
Connexions électriques Vis 4.8 mm
Couleur Bleu
Couple de fixation [Nm] 15 Nm
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] 50 Nm
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] 2 Nm
Courant de fonctionnement max. [MOC] 26 A
Description SM147-4
Diamètre [mm] 243 mm
Désignation du modèle Compressor
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] 342 V
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] 414 V
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] 380 V
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] 460 V
Fluides R22
Format d’emballage Emballage individuel
Fréquence [Hz] 50/60
Hauteur de l'emballage [mm] 580 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 509 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 278 mm
Hauteur totale [mm] 540 mm
Huile expédiée Charge d'huile initiale
Instructions expédiées Notice d'installation
Kit de montage expédié Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.…
Largeur de l’emballage [mm] 320 mm
Liste d'huiles recommandées 160P
Longueur de l'emballage [mm] 380 mm
LRA 147 A
MCC 29 A
Montage du voyant A visser
Nombre de démarrages par heure [Max] 12
Norme d’approbation CE
UL
N° de modèle SM147A4ALB
N° de schéma 8560003d
Oil type Minérale
Phase 3
Poids de l'emballage [Kg] 68 kg
Pression maxi admissible (PS) côté BP 25 bar
Pression maxi admissible (PS) côté HP 27.8 bar
Protection moteur Protection interne contre les surcharges
Puissance du couple [Nm] 3 Nm
Puissance frigorifique nominale 60 kBTU/h 148.81 kBtu/h
Puissance frigorifique nominale à 50 Hz 32.6 kW
Puissance frigorifique nominale à 60 Hz 43.6 kW
Quantité par emballage 1
Raccord du manomètre BP Schrader
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords standard ODF
RLA 20.7 A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] 0.92 Ohm
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 7/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 1 3/8 in
Taille du raccord au refoulement [in] 7/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 3/8 in
Technique de la marque Compresseur scroll
Technologie Scroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP 63 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP 150 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP -35 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP -35 °C
Test BP [bar] [Max] 25 bar
Test de pression différentielle [bar] [Max] 24 bar
Test HP [bar] [Max] 32 bar
Type SM
Type de raccord A braser
Utilisation de tronçon Conditionnement d’air
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] 440 V
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] 506 V
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] 400 V
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] 460 V
Vanne de décharge Aucun
Viscosité [cP] 32 cP
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Volume balayé [cm³] 193.5 cm³
Volume côté BP 13.6 L
Volume côté HP 0.7 L
Économiseur No
Égalisation d'huile 1-3/4'' Rotolock

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality