Compresseur scroll, HRH054U2LP6
Compresseur scroll, HRH054U2LP6

Fluides: R410A, Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz]: 200-220/3/50 208-230/3/60

Détails du produit

Poids brut 41 kg
Poids Net 39.96 kg
Numéro EAN 5702428226202

 

Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz] 200-220/3/50 208-230/3/60
Catégorie de protection IP IP22
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 5.44 kg
Charge en huile [L] 1.57 L
Code de configuration Simple
Connexions électriques Cosse
Couleur Noir
Description HRH054U2
Diamètre [mm] 184 mm
Désignation du modèle Compressor
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] 180 V
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] 187 V
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] 200 V
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] 208 V
Fluides R410A
Format d’emballage Single pack/pallet
Fréquence [Hz] 50/60
Gaz equalization None
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 422 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 280 mm
Hauteur totale [mm] 455 mm
Huile expédiée Charge d'huile initiale
Instructions expédiées Notice d'installation
Kit de montage expédié Kit de montage avec silent-blocs et sleeves
Liste d'huiles recommandées 320HV
Longueur [mm] 239 mm
LRA 120 A
MCC 27 A
Montage du voyant Aucun
Norme d’approbation CE
UL
N° de modèle HRH054U2LP6
N° de schéma 0XR6002B-2
Oil type PVE
Phase 3
Pression maxi admissible (PS) côté BP 31.1 bar
Pression maxi admissible (PS) côté HP 46.1 bar
Profondeur [mm] 239 mm
Protection moteur Protection interne contre les surcharges
Puissance calorifique nominale à 50 Hz 7.9 kW
Puissance frigorifique nominale 60 kBTU/h 54.61 kBtu/h
Puissance frigorifique nominale à 50 Hz 11.9 kW
Puissance frigorifique nominale à 60 Hz 16 kW
Quantité par emballage 16
Raccord du manomètre BP Aucun(e)
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords standard ODF
RLA 17.3 A
Régulation de la puissance Fixed speed
Résistance de l'enroulement 1-2 [Ohm] 0.6 Ohm
Résistance de l'enroulement 1-3 [Ohm] 0.6 Ohm
Résistance de l'enroulement 2-3 [Ohm] 0.61 Ohm
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 1/2 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 7/8 in
Taille du raccord au refoulement [in] 1/2 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 7/8 in
Technique de la marque Compresseur scroll
Technologie Scroll
Type HRH
Type de raccord A braser
Utilisation de tronçon Air conditioning
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] 242 V
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] 253 V
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] 220 V
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] 230 V
Vanne de décharge Oui
Vidange d'huile Aucun
Viscosité [cP] 68 cP
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Volume balayé [cm³] 52.11 cm3
Économiseur No
Égalisation d'huile Aucun

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Replacement

Remplacement

Services