Alimentation du compresseur [V] |
380-480/3/50-60 |
Catégorie de protection IP |
IP22 |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] |
3.6 kg |
Charge en huile [L] |
1.1 L |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Code de configuration |
Simple |
Connexions électriques |
Cosse |
Couple de fixation [Nm] |
11 N-m |
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] |
2 N-m |
Description |
VLZ028TG |
Emballage (format) |
Emballage industriel |
Emballage de type industriel |
**Emballage industriel : 12 compresseurs sans carton, sur palette (à commander par multiple de 12) |
Emballage individuel |
*Emballage individuel : Compresseur dans un carton |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] |
342 V |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] |
342 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] |
380 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] |
380 V |
Family |
VLZ |
Fluides |
R404A R407A R407F |
Fréquence [Hz] |
15 - 100 |
Groupe de produits |
Hermetic compressors |
Homologation |
CE UL UKCA |
Huile expédiée |
Charge d'huile initiale |
Injection de liquide |
No |
Instructions expédiées |
Notice d'installation |
Kit de montage expédié |
Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.… |
Matériel du raccord d'aspiration |
Cuivre |
Matériel du raccord de refoulement |
Cuivre |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
Model number |
VLZ028TGNE9 |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nom du produit dans le dossier SCIP |
TU/TC |
Nombre de démarrages par heure [Max] |
12 |
Notes concernant le raccord de refoulement |
Bouchon en caoutchouc |
Nº de dossier SCIP |
07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
Oil level switch port |
No |
Oil type |
POE |
Phase |
3 |
Product Name Description |
Scroll compressor VLZ |
Protection moteur |
Protection moteur par variateur de fréquence |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Quantité par emballage |
12 |
raccord de refoulement équerre [°] |
90 ° |
raccord d’aspiration équerre [°] |
90 ° |
RLA |
7.0 A |
Régulation de la puissance |
Inverter |
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] |
0.71 Ohms |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] |
1/2 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] |
3/4 in |
Taille du raccord au refoulement [in] |
1/2 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] |
3/4 in |
Technique de la marque |
Compresseur scroll |
Technologie |
Scroll |
Type |
VLZ028 |
Type de raccord |
A braser |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utilisation de tronçon |
Réfrigération LT Réfrigération MT |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] |
528 V |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] |
528 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] |
480 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] |
480 V |
Viscosité [cP] |
46 cP |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] |
3000 tr/min |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] |
3600 tr/min |
Volume balayé [cm³] |
27.8 cm³ |
Économiseur |
No |