Échangeur de chaleur à microcanaux, MCHE D1800-C, Emballage multiple

021U0094

Puissance nominale R410A [kW]: 37.20, Pression de conception [bar]: 4.5, Plage de températures [°C]: -40 - 121

Détails du produit

Poids brut 20 Kg
Poids Net 6.375 Kg
Volume 71.955 Liter
Numéro EAN 5702424291822

 

Accessoires produit Non
Approbation du nom du fichier SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Catégorie II
China RoHS compliance Yes
Conditions de puissance nominale [IMP] Vitesse de l'air = 492 pied/min
Temp. extérieure= 95 °F
Delta t = 21,6 °F
Sous-refroidissement = 9 °F
Conditions de puissance nominale [SI] Vitesse de l'air = 2,5 m/s
Temp. extérieure = 35 °C
Delta t = 12 °C
Sous-refroidissement = 5 ºC
Dimension entrée [mm] 22.2 mm
Dimensions de sortie [mm] 22.2 mm
Désignation du modèle D1800-C
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 8 Qté
Entrée [in] 7/8 in
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluides R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Flux Mono-directionnel
Groupe de fluide 1
2
Groupe de produits Heat exchangers
Hauteur de bobine [mm] 1212.5 mm
Hauteur de bobine [pouces] 47.74 in
Homologation EAC
PED
UL
Longueur de bobine [mm] 1074 mm
Longueur de bobine [pouces] 42.28 in
Maintenable Non
Matériau de la barre de montage ALUMINIUM
Matériau du corps Aluminium
Matériau du raccord Cuivre
Nombre de tubes [pcs] 126
Numéro de pièce DF0071
Pas ailette [mm] 1.1 mm
Plage de température [°C] [Max.] 121 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 250 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Pression de conception [bar] 4.5 MPa
Pression de conception [psig] 653 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 45 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 653 psig
Product Name Description Échangeur de chaleur à microcanaux
Produit identique 021U0097
Profondeur de bobine [mm] 25.4 mm
Profondeur de bobine [pouces] 1 in
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance nominale R410A [kW] 37.2 kW
Puissance nominale R410A [TR] 10.58 TR
Substances de la liste candidate REACH No
Taille Sortie [in] 7/8 in
Temp. extérieure de fonctionnement [°C] [max.] 72 °C
Temp. extérieure de fonctionnement [°C] [min.] -40 °C
Temp. extérieure de fonctionnement [°F] [max.] 162 °F
Temp. extérieure de fonctionnement [°F] [min.] -40 °F
Type MCHE D1800-C
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée à braser, ODF
UK RoHS compliance Yes
Volume interne [cm3] 2790 cm³
Volume interne [pouce cube] 170.3 in³
Zone d'application Refroidisseur
Réfrigération
Conditionnement d’air

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality