Échangeur de chaleur à microcanaux, MCHE D1700-C, Emballage industriel

021U0092

Puissance nominale R410A [kW]: 24.30, Pression de conception [bar]: 4.5, Plage de températures [°C]: -40 - 121

Détails du produit

Poids brut 13.1 Kg
Poids Net 9.856 Kg
Volume 68.906 Liter
Numéro EAN 5702424291846

 

Accessoires produit Non
Approbation du nom du fichier SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Catégorie II
China RoHS compliance Yes
Conditions de puissance nominale [IMP] Vitesse de l'air = 492 pied/min
Temp. extérieure= 95 °F
Delta t = 21,6 °F
Sous-refroidissement = 9 °F
Conditions de puissance nominale [SI] Vitesse de l'air = 2,5 m/s
Temp. extérieure = 35 °C
Delta t = 12 °C
Sous-refroidissement = 5 ºC
Dimension entrée [mm] 15.88 mm
Dimensions de sortie [mm] 12.7 mm
Désignation du modèle D1700-C
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 12 Qté
Entrée [in] 5/8 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluides R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Flux Mono-directionnel
Groupe de fluide 1
2
Groupe de produits Heat exchangers
Hauteur de bobine [mm] 639.1 mm
Hauteur de bobine [pouces] 25.16 in
Homologation EAC
PED
UL
Longueur de bobine [mm] 1324 mm
Longueur de bobine [pouces] 52.13 in
Maintenable Non
Matériau de la barre de montage ALUMINIUM
Matériau du corps Aluminium
Matériau du raccord Cuivre
Nombre de tubes [pcs] 65
Numéro de pièce DF0091
Pas ailette [mm] 1.1 mm
Plage de température [°C] [Max.] 121 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 250 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Pression de conception [bar] 4.5 MPa
Pression de conception [psig] 653 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 45 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 653 psig
Product Name Description Échangeur de chaleur à microcanaux
Produit identique 021U0085
Profondeur de bobine [mm] 25.4 mm
Profondeur de bobine [pouces] 1 in
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance nominale R410A [kW] 24.3 kW
Puissance nominale R410A [TR] 6.91 TR
Substances de la liste candidate REACH No
Taille Sortie [in] 1/2 in
Temp. extérieure de fonctionnement [°C] [max.] 72 °C
Temp. extérieure de fonctionnement [°C] [min.] -40 °C
Temp. extérieure de fonctionnement [°F] [max.] 162 °F
Temp. extérieure de fonctionnement [°F] [min.] -40 °F
Type MCHE D1700-C
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée à braser, ODF
UK RoHS compliance Yes
Volume interne [cm3] 1630 cm³
Volume interne [pouce cube] 99.5 in³
Zone d'application Refroidisseur
Réfrigération
Conditionnement d’air

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality