Thermostatic expansion valve, TD 1, R134a; R513A
068N5692
Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 2.83, Orifice capacities [TR]: 0.81, Pressure equalization: Internally equalized
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 2.83, Orifice capacities [TR]: 0.81, Pressure equalization: Internally equalized
Poids brut | 0.177 Kg |
Poids Net | 0.149 Kg |
Volume | 0.473 Liter |
Numéro EAN | 5702424226251 |
Poids brut | 0.177 Kg |
Poids Net | 0.149 Kg |
Volume | 0.473 Liter |
Numéro EAN | 5702424226251 |
Accessoires produit | Accessoires TXV |
Capacité de l'orifice [kW] | 2.83 kW |
Capacité de l'orifice [TR] | 0.81 TR |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Conditions de puissance nominale Plage N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
Entrée [in] | 3/8 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filtre | Intégré |
Fluides |
R134a R513A |
Flux | Mono-directionnel |
Groupe de produits | Expansion valves |
Homologation |
C UL LISTE US EAC LLC CDC TYSK |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Longueur du tube capilaire | 30 in |
Longueur du tube capillaire [mm] | 750 mm |
Maintenable | Non |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du raccord | Cuivre |
Nom de l'approbation UL | SA7200 |
Pièces inclues | Bulb strap |
Plage de température [°C] [Max.] | 10 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 50 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Port équilibré [Oui/Non] | No |
Pression d’utilisation max. [bar] | 34 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 500 psig |
Product Name Description | Thermostatic expansion valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Purge [%] | 15 % |
Réglable | non |
Réglage d'usine [bar] | 2.53 bar |
Réglages d'usine [psig] | 36.7 psig |
Surchauffe préréglée (SS) [°C] | 3 °C |
Surchauffe préréglée (SS) [°F] | 5.4 °F |
Taille de l'orifice | 4 |
Taille Sortie [in] | 1/2 in |
Température max. de l'élément [°C] | 100 °C |
Température max. de l'élément [°F] | 210 °F |
Type | TD 1 |
Type de passage | Equerre |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Égalisation de la pression | Égalisation interne |
Accessoires produit | Accessoires TXV |
Capacité de l'orifice [kW] | 2.83 kW |
Capacité de l'orifice [TR] | 0.81 TR |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Conditions de puissance nominale Plage N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
Entrée [in] | 3/8 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filtre | Intégré |
Fluides |
R134a R513A |
Flux | Mono-directionnel |
Groupe de produits | Expansion valves |
Homologation |
C UL LISTE US EAC LLC CDC TYSK |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Longueur du tube capilaire | 30 in |
Longueur du tube capillaire [mm] | 750 mm |
Maintenable | Non |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du raccord | Cuivre |
Nom de l'approbation UL | SA7200 |
Pièces inclues | Bulb strap |
Plage de température [°C] [Max.] | 10 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 50 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Port équilibré [Oui/Non] | No |
Pression d’utilisation max. [bar] | 34 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 500 psig |
Product Name Description | Thermostatic expansion valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Purge [%] | 15 % |
Réglable | non |
Réglage d'usine [bar] | 2.53 bar |
Réglages d'usine [psig] | 36.7 psig |
Surchauffe préréglée (SS) [°C] | 3 °C |
Surchauffe préréglée (SS) [°F] | 5.4 °F |
Taille de l'orifice | 4 |
Taille Sortie [in] | 1/2 in |
Température max. de l'élément [°C] | 100 °C |
Température max. de l'élément [°F] | 210 °F |
Type | TD 1 |
Type de passage | Equerre |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Égalisation de la pression | Égalisation interne |