China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Commentaires sur les connecteurs électriques |
Intégré |
Diamètre du tube de protection [in] |
0.12 in |
Diamètre du tube de protection [mm] |
3 mm |
Désignation du modèle |
MBT 3270-22002-040-K0C00 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
40 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fils [pcs] |
2 Qté |
Groupe de produits |
Sensors |
Indice de protection |
IP67 |
Insert de sonde |
FIXE |
Longueur d'insertion [in] |
1.57 in |
Longueur d'insertion [mm] |
40 mm |
Matériau du raccord |
AISI 316L |
Matériau du tube de protection |
AISI 316L |
Matériel du raccord au process |
Acier inoxydable |
Nº de dossier SCIP |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Plage de température [°C] [Max.] |
300 °C |
Plage de température [°C] [Min.] |
-50 °C |
Plage de température [°F] [max.] |
572 °F |
Plage de température [°F] [min.] |
-58 °F |
Product Name Description |
Sonde de température |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Oui |
Racc. Élect. |
Deutsch DT04 |
Raccordement du traitement mâle/femelle |
Mâle |
Raccordement du traitement standard |
ISO 965 |
Résistance élément de capteur [Ohm] |
1000 |
Signal Sortie |
Ohm |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques |
2 broches |
Taille du raccord du process |
14x1.5 |
Température ambiante max. [°C] |
125 °C |
Température ambiante max. [°F] |
257 °F |
Tolérance de l’élément de sonde |
Classe B |
Type |
MBT 3270 |
Type d'insertion |
Fixé |
Type de câble |
N/A |
Type de raccord |
M |
Type de raccordement du traitement |
M |
Type d’élément de sonde |
Pt |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Élément de sonde [pièce] |
1 Qté |
Élément de sonde standard |
EN 60751 |