China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Câble |
3.94 in |
Diamètre du tube de protection [in] |
0.26 in |
Diamètre du tube de protection [mm] |
6.5 mm |
Désignation du modèle |
MBT 3270-04101-024-30201-010 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
30 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fils [pcs] |
2 Qté |
Groupe de produits |
Sensors |
Indice de protection |
IP54 |
Insert de sonde |
FIXE |
Longueur d'insertion [in] |
0.94 in |
Longueur d'insertion [mm] |
24 mm |
Longueur du câble [m] |
0.1 m |
Matériau du raccord |
AISI 316 Ti |
Matériau du tube de protection |
AISI 316 Ti |
Matériel du raccord au process |
AISI 316 Ti |
Nº de dossier SCIP |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Plage de température [°C] [Max.] |
150 °C |
Plage de température [°C] [Min.] |
-50 °C |
Plage de température [°F] [max.] |
302 °F |
Plage de température [°F] [min.] |
-58 °F |
Plage de température du câble [°C] [Max.] |
200 °C |
Plage de température du câble [°C] [Min.] |
-60 °C |
Plage de température du câble [°F] [max.] |
392 °F |
Plage de température du câble [°F] [min.] |
-76 °F |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Oui |
Racc. Élect. |
Connecteur AMP sur fils volants |
Raccordement du traitement mâle/femelle |
Mâle |
Raccordement du traitement standard |
ISO 965 |
Résistance élément de capteur [Ohm] |
2000 |
Signal Sortie |
Ohm |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques |
2 broches |
Taille du raccord du process |
10x1 |
Température ambiante max. [°C] |
125 °C |
Température ambiante max. [°F] |
257 °F |
Tolérance de l’élément de sonde |
± 1% |
Type |
MBT 3270 |
Type d'insertion |
Fixé |
Type de câble |
Silicone |
Type de raccord |
M |
Type de raccordement du traitement |
M |
Type d’élément de sonde |
KTY |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Élément de sonde [pièce] |
1 Qté |