Temperature sensor, MBT 153, 20.00 m, NTC, 10000 Ohm

084Z7015

Electrical connection: Cable, Cable type: PVC

Détails du produit

Poids brut 0.629 Kg
Poids Net 0.619 Kg
Volume 1.232 Liter
Numéro EAN 5702423165728

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Câble 787.4 in
Diamètre du tube de protection [in] 0.24 in
Diamètre du tube de protection [mm] 6 mm
Désignation du modèle MBT 153-0550-2000
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 4 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP68
Longueur du câble [m] 20 m
Matériau du tube de protection AISI 305
Nº de dossier SCIP fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Plage de température [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 212 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Plage de température du câble [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température du câble [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du câble [°F] [max.] 212 °F
Plage de température du câble [°F] [min.] -40 °F
Product Name Description Temperature sensor
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Câble
Résistance élément de capteur [Ohm] 10000
Signal Sortie Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 2 fils
Tolérance de l’élément de sonde ± 0.1°C at 0 - 70°C
Type MBT 153
Type d'insertion Variable
Type de câble PVC
Type d’élément de sonde NTC
UK RoHS compliance Out of scope
Élément de sonde [pièce] 1 Qté

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality