Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
7 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, DST P92S, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: P92S-0400-BAR-R-11-01-01
Transmetteur de pression, DST P92S, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 36250.00 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: P92S-0600-BAR-R-11-01-01