Commandes frigorifiques électroniques, ERC 112D

080G3413

Entrées numériques (DI) [pc]: 1, Tension d’alimentation [V] AC: 100 - 240, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 27

Détails du produit

Poids brut 0.138 Kilogram
Poids Net 0.077 Kilogram
Volume 0.417 Liter
Numéro EAN 5702428532709

 

Accessoires produit Electron. control accessories
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Display colour Blue
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 27 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc] 4 Qté
Entrées numériques (DI) [pc] 1 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Temperature controllers
Homologation CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
Maintenable Non
Nom du produit Commandes frigorifiques électroniques
Nom du produit dans le dossier SCIP ERC112x
Nº de dossier SCIP f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Sorties numériques (DO) [pc] 4 Qté
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 100 V
Type ERC 112D
Type de contrôleur Réfrigération commerciale
UL evaluated Yes
Zone d'application Comm. ·Réfrigérateurs et congélateurs

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality