Alimentation positive |
Marron |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Commentaires d'approbation |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Commentaires sur les connecteurs électriques |
Blindé |
commun |
Noir |
Câble |
79 in |
Dim. du raccord de pression |
1/4-18 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
8 Qté |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Groupe de produits |
Sensors |
Homologation |
ATEX GOST POCC cUR |
Indice de protection |
IP67 |
Longueur du câble [m] |
2 m |
Membrane |
No |
Niveau de clipage bas |
3.6 |
Niveau de clipage haut |
22.4 |
Nom du produit dans le dossier SCIP |
Sensor AKS 33 |
Non-linéarité BPEL ±PE [%] |
0.2 % |
Norme d’approbation |
6967179 E227388 E31024 |
Numéro d'article international |
5702423209989 |
Nº de dossier SCIP |
5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
Plage de pression [bar] [Max.] |
30 bar |
Plage de pression [bar] [Min.] |
-1 bar |
Plage de pression [psi] [max.] |
435.11 psi |
Plage de pression [psi] [min.] |
-14.5 psi |
Plage de temp. compensée [°C] [max.] |
80 °C |
Plage de temp. compensée [°C] [min.] |
0 °C |
Plage de temp. compensée [°F] [max.] |
176 °F |
Plage de temp. compensée [°F] [min.] |
32 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] |
85 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] |
-40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] |
185 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] |
-40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] |
85 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] |
-40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] |
185 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] |
-40 °F |
Pression de référence |
Sealed gauge |
Pression de surcharge max. [bar] |
55 bar |
Pression Mâle/Femelle |
Mâle |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Précision, max. +/- PE [%] |
0.8 % |
Précision, type +/- PE [%] |
0.3 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Oui |
Racc. Élect. |
Câble |
Raccord de pression standard |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Réglage point zéro |
No |
Signal de sortie [mA] [max.] |
20 mA |
Signal de sortie [mA] [min.] |
4 mA |
Signal Sortie |
Current |
Spécifications clés |
AKS 33-DJ31-A3EC04-0 |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
Sécurité intrinsèque |
No |
Temps de réponse max. [ms] |
4 ms |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] |
32 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] |
9 V |
Type |
AKS 33 |
Type de raccord de pression |
NPT |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vibration-amortissement |
No |