BE230AS
018F7921
Type: BE230AS, Tension d’alimentation [V] AC: 220, Indice de protection: IP20
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type: BE230AS, Tension d’alimentation [V] AC: 220, Indice de protection: IP20
Poids brut | 0.33 kg |
Poids Net | 0.31 kg |
Numéro EAN | 5702428170857 |
Poids brut | 0.33 kg |
Poids Net | 0.31 kg |
Numéro EAN | 5702428170857 |
Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
Attache de bobine | Clip-on |
Classe d'isolation de l'enroulement de bobine | Classe H conformément à la norme IEC 85 |
Conditions d'humidité relative | Sans condensation |
Conformité | EN 60730-1 |
Connecteur électrique | 3 x cosses |
Consommation électrique 50 Hz [VA] | 22 VA |
Consommation électrique [W] 50Hz | 12 W |
Couleur | BLUE |
Description | Coil BE230AS 220-230V 50Hz Box |
Désignation du modèle | BE230AS |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 50 pc |
Frequency Hz | 50 Hz |
Groupe de produits | Accessory |
Homologation | LLC CDC TYSK |
Humidité relative [% HR] [min.] | 0 % |
Indice de protection | IP20 |
Maintenable | Non |
Nom du produit | Magnetic coils |
Nom du programme pièces |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Norme de conception de la bobine | VDE 0580 |
Numéro pièce détaché | 018F6176 |
Pièces inclues | Bouchon |
Plage de température ambiante [°C] | 80 °C |
Plage de température ambiente | 175 °F |
Racc. Élect. | Cosse DIN |
Raccordement bobine | Cosse DIN + capuchon |
Raccords électriques standards | EN175301-803 |
Taille de l’actionneur [mm] | 13.5 mm |
Taille des raccords électriques | 6.3 mm x 0.8 mm |
Taux de service | Continu |
Tension d'alimentation 50 Hz max. [V] | 230 V |
Tension d'alimentation 50 Hz min. [V] | 220 V |
Tension d’alimentation [V] AC | 220 V |
Type | Magnetic coil |
Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
Attache de bobine | Clip-on |
Classe d'isolation de l'enroulement de bobine | Classe H conformément à la norme IEC 85 |
Conditions d'humidité relative | Sans condensation |
Conformité | EN 60730-1 |
Connecteur électrique | 3 x cosses |
Consommation électrique 50 Hz [VA] | 22 VA |
Consommation électrique [W] 50Hz | 12 W |
Couleur | BLUE |
Description | Coil BE230AS 220-230V 50Hz Box |
Désignation du modèle | BE230AS |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 50 pc |
Frequency Hz | 50 Hz |
Groupe de produits | Accessory |
Homologation | LLC CDC TYSK |
Humidité relative [% HR] [min.] | 0 % |
Indice de protection | IP20 |
Maintenable | Non |
Nom du produit | Magnetic coils |
Nom du programme pièces |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Norme de conception de la bobine | VDE 0580 |
Numéro pièce détaché | 018F6176 |
Pièces inclues | Bouchon |
Plage de température ambiante [°C] | 80 °C |
Plage de température ambiente | 175 °F |
Racc. Élect. | Cosse DIN |
Raccordement bobine | Cosse DIN + capuchon |
Raccords électriques standards | EN175301-803 |
Taille de l’actionneur [mm] | 13.5 mm |
Taille des raccords électriques | 6.3 mm x 0.8 mm |
Taux de service | Continu |
Tension d'alimentation 50 Hz max. [V] | 230 V |
Tension d'alimentation 50 Hz min. [V] | 220 V |
Tension d’alimentation [V] AC | 220 V |
Type | Magnetic coil |