Solenoid operated valves, VDHT EA 3/4 NC, Industrial

180L1015

Débit [gpm] [max.]: 32.000, Débit [l/min] [max.]: 120.00, Pression de service [barg] [max.]: 140, Pression de service [psig] [max.]: 2000, Connexion standard: BSP

Détails du produit

Poids brut 2.059 Kg
Poids Net 1.8 Kg
Volume 3.384 Liter
Numéro EAN 5715162674062

 

Application Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard BSP
Description VDHT 3/4 EA NC BSP N
Description du produit Solenoid operated valves
Diamètre piston Ø [mm] 35 mm
Dimension du raccordement d'entrée [in] 3/4 in
Dimensions du raccordement de sortie [in] 3/4 in
Débit [gpm] [max.] 32 gal/min
Débit [gpm] [min.] 0 gal/min
Débit [l/min] [max.] 120 l/min
Débit [l/min] [min.] 0 l/min
Désignation du modèle VDHT EA 3/4 NC
Fonction NF
Fonctionnement Pilot operated
Groupe de produits Valve
Maintenable Yes
Matériau du corps AISI 304
Matériau du joint FKM
Nom du programme pièces VDHT
Nombre de voies 2/2
Pression de service [barg] [max.] 140 barg
Pression de service [barg] [min.] 4 barg
Pression de service [psig] [max.] 2000 psig
Pression de service [psig] [min.] 51 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de l’actionneur [mm] 13.5 mm
Temps d'ouverture [ms] [max.] 700 ms
Temps d'ouverture [ms] [min.] 500 ms
Temps de fermeture [ms] [max.] 1200 ms
Temps de fermeture [ms] [min.] 900 ms
Température du fluide (°C) [Max.] 90 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 194 °C
Température du fluide [°F] [Min.] 36 °C
Type VDHT 2/2
Type de matériau Medium neutre
Type de passage Equerre
Type de raccord Filetage
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality