Solenoid operated valves, VDHT 2 E 3/2 NC-NO, Industrial
180L0298
Débit [gpm] [max.]: 0.500, Débit [l/min] [max.]: 2.00, Pression de service [barg] [max.]: 80, Pression de service [psig] [max.]: 1150, Connexion standard: BSP, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 1/4 in, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1/4 in